Intelligente-Gebäude-IoT-Hero-Belden-2020-08

DAS-Lösungen von Belden

Lizenzierte Wireless-RF-Signale im Außenbereich versuchen, in Innenräume zu gelangen, haben aber Schwierigkeiten, Baumaterialien wie Glas mit niedrigem Emissionsgrad, Beton und Stahl zu durchdringen. Diese Materialien können Signale abweisen, reflektieren oder komplett blockieren, was zu einer merklich schlechteren Wireless-Leistung führt. Verbindungsprobleme können auch von einer höheren Anzahl von Wireless-Benutzern und den von ihnen genutzten Datenmengen verursacht werden.

 

Ein verteiltes Antennensystem (DAS) konditioniert, filtert und kombiniert Wireless-Signale im Außenbereich mit anderen Trägersignalen, um die Wireless-Abdeckung in Innenräumen zu verbessern, zu gewährleisten, dass das Signal die Menschen und Geräte im Gebäude erreicht, und um die Kapazität zu erhöhen.

 

Belden kann Ihnen dabei helfen, mit einem DAS das Fundament für eine erfolgreiche, zuverlässige, leistungsstarke Daten- und Stromversorgung zu legen. Wir stellen sicher, dass Sie über die richtige Kupfer-, Glasfaser- oder Hybrid-Kabelinfrastruktur verfügen, um diese Systeme zu unterstützen und eine stets verfügbare Verbindung zu ermöglichen.

 



Klicken Sie auf das Bild, um unsere interaktive DAS-Anwendung zu erkunden

 

DAS-Modul – Screenshot


Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.