Die symmetrische verdrillte Zweidrahtverkabelung (auch bekannt als Kategorieverkabelung oder Ethernet-Verkabelung) hat ihren Ursprung in der Telefonverdrahtung. Während der letzten Jahrzehnte hat sie den Markt jedoch auf andere Weise durchdrungen.

 

Tag für Tag wird sie in Anwendungen eingeführt, die von der AV- und Rundfunkübertragung bis hin zu 5G- und Wi-Fi-Anwendungen reichen, für die bisher nur selten symmetrische verdrillte Zweidrahtverkabelung zur Strom- oder Datenübertragung verwendet wurde. Heute kann fast jede Technologie oder jede Art von Umgebung von symmetrischen gedrillten Zweidraht-Kupferkabelsystemen Gebrauch machen.