Die Nahverkehrsbranche steht an der Schwelle zu einer Ära des Wandels, in der vernetzte Schienensysteme und das verbundene Bahnnetz nicht nur Konzepte, sondern umsetzbare Realitäten sind. Belden steht mit seinen erstklassigen Technologielösungen an der Spitze dieses Wandels und sorgt dafür, dass der Einsatz dieser Systeme die betriebliche Effizienz, die Sicherheit und die Zufriedenheit von Fahrgästen auf der ganzen Welt verbessert. 

 

Zugbegleitende Netzwerke bieten Dienste für alle Systeme an Bord. Manche betreffen die Zugsteuerung und den Betrieb und wirken sich stark auf die Betriebsbereitschaft aus. Andere haben Einfluss auf das Reiseerlebnis der Fahrgäste und ihre Möglichkeiten, mit der Außenwelt in Verbindung zu bleiben.

 

Zu berücksichtigende Elemente für die Verbindung von Bahnnetzwerken

 

Zugsteuerung
Systeme

Ansicht eines Güterzugs vor sonnigem Himmel, der am späten Nachmittag in der Ferne über eine Straßenkreuzung fährt.

 

Steuersysteme regeln Funktionen wie Geschwindigkeit und Bremsen, automatische Lenkung und Türsteuerung, wichtige Komponenten, die normalerweise in einem privaten, geschlossenen Netzwerk laufen.

Zugbetrieb
Systeme

Zwei Schienentechniker in Sicherheitsausrüstung bei der Arbeit an der Signalanlage einer Kreuzung.

 

 Operative Systeme (z. B. Videoüberwachungs- und Beschallungsanlagen) erfüllen die notwendigen Funktionen, um die Überwachungsmöglichkeiten an Bord zu erweitern.


Erlebnis an Bord
Systeme

Pendlerin im Vordergrund mit Smartphone an einem Bahnhof mit elektronischen Anzeigen.

 

Systeme für Fahrgäste sorgen dafür, dass die Fahrgäste während der Fahrt in Verbindung bleiben. Sie können weiterhin auf Informationen, Unterhaltung und Produktivität zählen.

 

 

Wesentliche Vorteile verbundener Zugnetzwerke

 

Sicherheit der Fahrgäste

Automatisierung und Überwachung an Bord zur Verbesserung der Sicherheit der Fahrgäste

 

Fahrgasterlebnis

Erhöhung der Transparenz der Informationen an Bord und der Dienstleistungen für Fahrgäste, um deren Fahrerlebnis zu verbessern

Wartung

Vorausschauende Wartung für Schienenfahrzeuge zur Verringerung ungeplanter Ausfälle und der Instandhaltungskosten

 

 

Arbeitsproduktivität

Automatisierung des fahrzeugseitigen Betriebs von Schienenfahrzeugen zur Steigerung der Produktivität und zur Verringerung von Fehlern

Produktivität der Assets

Verringerung der Abstände zwischen den Zügen auf demselben Gleis und gleichzeitiger Betrieb von mehr Zügen, um die Schienenauslastung zu erhöhen

 

 

 

Unser Lösungsansatz für verbundene Bahnnetze

Die Bereitstellung zuverlässiger Netzwerkverbindungen an Bord von Schienenfahrzeugen stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Vibrationen des fahrenden Zuges erschweren die Kalibrierung der empfindlichen nötigen Balance, die für die Verwaltung mehrerer unterschiedlich wichtiger Systeme erforderlich ist, die in öffentlichen und privaten Netzwerken um die Bandbreite konkurrieren. 

 

Belden verfügt über das Fachwissen, um diese Komplexität zu bewältigen, basierend auf einem umfangreichen Wissen über gut dokumentierte Anwendungen, die speziell für Bahnanwendungen entwickelt wurden. Unser Ansatz beginnt mit einer gründlichen Analyse der Anforderungen, gefolgt von der Entwicklung, Sicherung, Bereitstellung und Validierung einer Lösung, die sich am besten an den jeweiligen Fall anpasst.

 

Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Solution Brief für den Nahverkehr

Industrielle Netzwerktechnik-, Infrastruktur- und Cybersicherheitsprodukte, die für maximale Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit zusammenarbeiten.