Lumberg Automation Steckverbinder der Serie M12

Die gewinkelten und geraden M12-Steckverbinder von Lumberg Automation zur Übertragung von digitalen und analogen Signalen ermöglichen in der Automatisierungstechnik vollgeschirmte Verbindungen zwischen den einzelnen Geräten. Dank der optimal sicheren Datenübertragung und der äußerst robusten Bauweise gewährleisten diese Steckverbinder Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Finden Sie genau das, was Sie brauchen: Zu den Konfigurationsoptionen gehören LEDs, vor Ort konfektionierbare Buchsen, viele Poloptionen und verschiedene Kabelkonfigurationen.
  • Reduzieren Sie die Installationszeit: Sparen Sie Zeit und Mühe mit hochwertigen umspritzten Steckverbindern.
  • Erhöhte Anwendungssicherheit: M12 Automotive-Linie mit robustem PUR-Rundsteckverbinder mit halogenfreier Konstruktion (IEC 60754-1) und Ölbeständigkeit (IEC 60811:404)
  • Verbesserte Verfügbarkeit durch stoßfeste IP65-, IP67- oder IP 69k-Konstruktion für raue und anspruchsvolle Industrieumgebungen.
  • Technisches Detail
ArtDesignPole Typ
Stecker oder BuchseGerade oder gewinkelt 3-, 4-, 5- und 8-polig Einbausteckverbinder
3-, 4-, 5-, 6-, 8- und 12-polig Einseitig umspritzte Verbindungsleitungen
M12-M12-Verbindungsleitungen
3- und 4-polig M12-M8-Verbindungsleitungen
4- und 5-poligFrei konfektionierbar
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen