Luftaufnahme der Kläranlage in Breslau in Polen
ein Ingenieur, der die Wasserqualität kontrolliert, belüfteter Belebtschlammbehälter in einer Kläranlage

Wasser effizient aufbereiten

Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung haben Wasseraufbereitungsanlagen keine andere Wahl, als Schritt zu halten. Das bedeutet, sauberes Trinkwasser effizient zu liefern und Abwasser zu verarbeiten und gleichzeitig Kosten und Energieverbrauch zu senken. Echtzeit-Betriebstransparenz ist zusammen mit der Fernüberwachung und -steuerung von Geräten und Systemen der Schlüssel zur Optimierung von Service, Verfügbarkeit und Kosten. Die kompletten Verbindungslösungen von Belden können Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen dabei unterstützen, die Daten zu erfassen und zu analysieren, die sie für die Umsetzung dieser Initiativen, die Verbesserung des Betriebs und die Sicherung kritischer Infrastrukturen benötigen.
  • Unsere Leistungen
  • Netzwerkausfallsicherheit
  • Netzwerkkonvergenz
  • Edge Computing
moderne städtische Kläranlage.

Unsere Leistungen

Die Entscheidungen, die heute über Wasser getroffen werden, werden sich weit in der Zukunft auf seine Verfügbarkeit auswirken. Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen müssen effiziente und verantwortungsvolle Wege finden, um mit Herausforderungen umzugehen und die betriebliche Produktivität auf die nächste Stufe zu heben. Durch die Erfassung von Informationen über kritische Vorgänge – von der Wasserqualität bis zur Prozesseffizienz – kann Ihre Anlage besser nachvollziehen, wo sie sich verbessern muss, um einen besseren, effizienteren Service zu bieten. Belden kann Ihnen dabei helfen, Ihre vorhandene Infrastruktur optimal zu nutzen, damit Sie Ihre Ressourcen optimieren und sich auf die Zukunft vorbereiten können.
Entdecken Sie mehr

Wie eine Wasseraufbereitungsanlage in Las Vegas ihre Netzwerkinfrastruktur modernisierte

Dank der erweiterten Redundanz kann dieses Netzwerk in weniger als 200 Millisekunden wieder in Betrieb genommen werden.
Las Vegas, Nevada, USA Skyline über dem Strip in der Abenddämmerung.