Ingenieure an der Drehmaschinensteuerung in der Fabrik
00:00 / 00:00

Daten schneller verarbeiten

Zur Beschleunigung von Produktion und Betrieb ermöglicht Edge Computing Ihrem Unternehmen die Ausführung von Anwendungen und die Verarbeitung von Daten näher an Ihren Mitarbeitern und Geräten. Belden unterstützt Sie beim Aufbau von Verbindungen mit geringer Latenz, die die Datenübertragung optimieren und die in die Cloud übertragene Datenmenge reduzieren. Dadurch können Anwendungen schneller reagieren, und Mitarbeiter und Geräte können nahezu in Echtzeit auf Analysen zugreifen, um schnellere Entscheidungen zu treffen.

Schützen Sie Ihre Daten

Bewahren Sie vertrauliche Daten vor Ort auf, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schwachstellen zu reduzieren.

Verkürzen Sie die Datenverarbeitungszeit

Übertragen Sie weniger Daten über das Netzwerk, um Kosten zu senken und Zeit zu sparen.

Vermeiden Sie die manuelle Datenerfassung

Automatisches Sammeln, Verarbeiten und Abrufen von Daten von Edge-Geräten.

Verbesserung der Transparenz und Erschließung von Betriebsdaten zur Steigerung der Effizienz

Eine Neugestaltung des Netzwerks ermöglichte es dieser Anlage, kritische Daten aus der Fabrikhalle zu erfassen und zu analysieren, um die Leistung nahezu in Echtzeit zu optimieren.