Zuverlässige Lösungen für drahtlose M2M-Verbindungen
Für Kunden in der Fertigungsindustrie, im Transportwesen und im öffentlichen Nah- und Fernverkehr ist eine zuverlässige Kommunikation der Schlüssel, um die Vorteile der digitalen Transformation zu nutzen. Die zertifizierten und modularen Geräte von NetModule – kombiniert mit einer innovativen Softwareplattform – bieten eine skalierbare, einfach zu verwaltende Kommunikationslösung, die mobile Anwendungen und modernste Automatisierung in industriellen Umgebungen unterstützen kann.