Belden bringt industrielle DataOps-Lösungen auf den Markt

Belden
Belden Horizon Data Operations und Data Manager bewältigen die Komplexität industrieller Daten

 

 

St. Louis, MO – 7. Juni 2023 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gab heute die Einführung seiner neuen industriellen Datenbetriebslösungen Belden Horizon Data Operations (BHDO) und Belden Horizon Data Manager (BHDM) bekannt. Mit der Verbreitung des industriellen Internet der Dinge (IIoT) und der Industrie 4.0 wächst die Datenmenge, die über verbundene Geräte der Betriebstechnik (OT) verfügbar ist, und bietet Unternehmen die Chance, diese Daten für eine verbesserte Entscheidungsfindung zu nutzen. Die neuesten Ergänzungen der Service-Suite, die auf Belden Horizon Software basiert, entsprechen dieser wachsenden Anforderung, indem sie Industrieunternehmen ermöglichen, die Komplexität von Daten durch sicheren und verwalteten Datenzugriff, Analyse und Integration zu bewältigen.

 

BHDO und BHDM ermöglichen Industrieunternehmen verwertbare Einblicke aus OT-Ressourcen auf effiziente und sichere Weise. So werden Bereiche offengelegt, in denen Produktionsprozesse optimiert, die betriebliche Effizienz gesteigert und die Verfügbarkeit verbessert werden können. BHDO sammelt und analysiert OT-Daten am Netzwerkrand und überträgt sie an IT-Zielorte zur weiteren Analyse und Umsetzung von Maßnahmen, BHDM hingegen verwaltet dezentrale BHDO-Bereitstellungen.

 

BHDO und BHDM bieten leistungsstarke Funktionen, darunter:

  • Über 250 unterstützte OT-Protokolle und einfache Integration in Dutzende von IT-Systemtypen.
  • Digitale Zwillinge und Analysetools ermöglichen es Benutzern, Daten am Rand zu sammeln, zu kontextualisieren und zu analysieren. 
  • Skalierbar, um große oder entfernte Bereitstellungen zu unterstützen, unter Verwendung der BHDM-Software zur Verwaltung vieler BHDO-Instanzen.

 

„Unternehmen von heute müssen aufgrund der steigenden Anzahl an vernetzten Geräten immer größere Datenmengen erfassen und analysieren und anschließend zur weiteren Kontextualisierung und Analyse an IT-Systeme übertragen“, sagte Jeremy M. Friedmar, Direktor Produktmanagement, Edge-Lösungen bei Belden. „BHDO optimiert mit voreingestellten Connectors, Integrationen und Low-Code-Programmierung die Erfassung von OT-Daten und Integration von IT-Systemen, während der BHDM verteilte BHDO-Instanzen effektiv verwaltet. Nos solutions BHDO et BHDM sont indépendantes des fournisseurs et faciles à utiliser, tout en offrant une normalisation robuste des données afin d'optimiser la gestion des données Edge. »

 

Die Edge-Anwendungen BHDO und BHDM sind die neuesten Ergänzungen der Service-Suite, die auf Belden Horizon Software basiert. Die vollständige Suite bietet eine einfache, nahtlose, sichere und zuverlässige Möglichkeit, betriebliche Systeme am Edge zu verbinden und zu verwalten und dabei die Sicherheit und Kommunikation mit der Cloud oder dem Rechenzentrum vor Ort zu gewährleisten. Alle Horizon-Angebote von Belden sind sichere, industrietaugliche Lösungen, die den komplexen Anforderungen unterschiedlicher Branchen gerecht werden, wie Fertigung, Gebäudeautomatisierung, Öl und Gas, Verkehrswesen, Energiesektor und Versorgungsunternehmen.

 

Weitere Informationen zu Belden Horizon Data Operations und Belden Horizon Data Manager finden Sie unter  https://www.belden.com/products/Industrial-Networking-Cybersecurity/Software-Solutions/BHDO-BHDM.

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir gehen über die Konnektivität hinaus – von dem, was wir herstellen, zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Dirk Beijers

Fachmann für Marketingkommunikation

+31 634458940

[email protected]

 

Scott Todd

Manager für Marketingkommunikation

(317) 316-6473

[email protected] 

 

Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.