Industrielle Steckverbinder

Das industrielle Steckverbinder-Produktportfolio von Belden wurde dafür entwickelt, selbst bei schwierigen Bedingungen eine sichere Datenübertragung für eine Vielzahl von Anwendungen zu erzielen. Belden bietet ein vielseitiges Produktportfolio, um eine komplette Signalübertragungslösung zu ermöglichen – von einem einzigen Anbieter mit weltweitem Marktzugang und globaler Bereitstellung.

Blog

3 Wege, wie Sensor-to-Cloud Daten für Sie arbeiten lässt

Ciaran Burns 09.09.2020

Stellen Sie sich vor, wie viele Sensordaten in einer Fertigungsanlage in einer einzigen Stunde gesammelt werden: Daten wie Größe, Farbe, Temperatur, Ausfälle, Standort und Betriebsstatus werden 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag von Geräten wie Motoren, Pumpen, Kompressoren und Förderbändern erfasst. Machen Sie diese Datenrechnung nun für ein ganzes Jahr. Die Menge an Informationen ist überwältigend.