MC-Kabel
Kombinieren Sie robuste Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit, Flexibilität und einfache Handhabung mit MC-Kabeln von Belden. Die Kabel sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen erfüllen, Mit ineinandergreifender Panzerung aus Aluminium, die kostspielige Kabelkanäle überflüssig macht
Vorteile & Hauptmerkmale
- Auf Langlebigkeit ausgelegt: Bietet hervorragende Leistung in feuchten elektrischen Umgebungen und bei extremen Temperaturen (im Innen- und Außenbereich)
- Zuverlässige Installation in explosionsgefährdeten Umgebungen der Klassen I und II Div. 2 und Klasse III Div. 1 und 2
- Vielseitige Installationsmöglichkeiten: Ausgelegt für Sonnenlichtbeständigkeit, Installation in Kabeltrassen und direkte Erdverlegung
- Reduzierung der Projektkosten: Kostspielige Kabelkanäle oder erdverlegte Rohre sind nicht mehr erforderlich
- Stets zuverlässige Verbindungen: Verseilte Leiter lassen sich einfach, schnell und sicher anschließen
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
600V Typ MC Metallummantelte Kabel
Ressourcen
Technische Ressourcen