Konformes Kabel

Formbare Kabel von Belden sind eine flexible Alternative zu steiferen oder festeren herkömmlichen Koaxialkabeln, und werden dort eingesetzt, wo zusätzliche Flexibilität erforderlich ist. Formbare Kabel können ohne spezielle Biegewerkzeuge von Hand abisoliert und geformt werden. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien, Es gibt keine Signalverschlechterung durch die Manipulation der Kabel und sie können mit Standard-Kabelsteckverbindern angeschlossen werden.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexibel: Leicht von Hand zu formen, um nahezu jeden Einsatz zu ermöglichen
  • Hohe Qualität: Kein Signalverlust durch Manipulation der Kabel.
  • Standard-Verbindungstechnik: Kann mit Standard-Koaxialanschlüssen angeschlossen werden
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.