RG6 Koaxialkabel
Entwickelt für die Übertragung von Kabel- und Satellitensignalen mit minimalen statischen Aufladungen und maximaler Bildqualität, Das verlustarme RG6-Kabel von Belden hat einen kleinen Durchmesser (18 AWG) und lässt sich leicht biegen. Es zeichnet sich durch hervorragende Bandbreiteneigenschaften aus, Niedrige Kapazität und doppelseitige Folienabschirmung, überzogen mit einem dichten verzinnten Kupfergeflecht. Es lässt sich zudem leicht abisolieren und anschließen und ist somit schnell einsatzbereit.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Anwendungsflexibilität: Unterstützt alle Anwendungen von analogen Audiosignalen mit niedrigen Frequenzen bis hin zu Hochfrequenzanwendungen mit hoher Bandbreite; bewältigt scharfe Biegungen
- Bessere Signalqualität: Großer Leiter, dickere dielektrische Isolierung und hervorragende Abschirmung bieten Schutz vor Signalstörungen
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen