Mehrpaariges Kabel
Ein Multi-Paarkabel ist ein Elektrokabel aus mehreren Gruppen Twisted Pair-Leitungen. Durch diese Konstruktion können viele Kabel in einem Paket gebündelt werden. Dadurch werden elektromagnetische Störungen und Überschneidungen reduziert, und die Installation wird erleichtert.
Funktionen & Vorteile
- Zuverlässige Signalisierung: Ideal für kritische Anwendungen wie Telekommunikation, Wasserzähler, Thermometer, Instrumentierung, Schalttafeln usw.
- Einfache Installation: Die Bündelung mehrerer Drähte in einem Kabel ermöglicht eine schnellere Verdrahtung
- Verhindern Sie Ausfallzeiten: Das Paarkabel bietet Konsistenz und Zuverlässigkeit für Ihren Betrieb und schützt vor Überschneidungen und elektromagnetischen Störungen
Verfügbare Region
Umgebung
Charakteristische Nennimpedanz
Hohe Frequenz10 Nenn-Wellenwiderstand
Leiterquerschnitt
Produktkategorie
Art der Abschirmung
Material der äußeren Ummantelung
Leitermaterial und Verseilung
UL-Nennspannung
Isolierungsmaterial
Leiterkonfiguration
UL-Nennspannung
RG/Serientyp
Compliance gemäß UL AWM
Datenkategorie
Millitärische Compliance
Max. Betriebsfrequenz
Bonded-Pair-Konstruktion
UL Temperaturbereich
Warenzeichen
NEC/(UL)-Compliance
Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Broschüren