Breakout-Glasfaserkabel
Die robuste Verarbeitung der Breakout-Glasfaserkabel von Belden macht sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Kabelkanäle, Verteilerdosen, Patch-Panels und Werkshallen. Sie bieten alle Vorteile eines 900 µm dicht gepufferten Anschlusses mit nur einer Faser pro Untereinheit. Für den Einsatz in robusten Anwendungen werden die Aramidfasern von Steckverbinder und Kabel miteinander verbunden, um unübertroffene Stärke und Beständigkeit zu gewährleisten.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Einfache, kontinuierliche Anschlüsse vor Ort: 900 µm dicht gepufferte Glasfasern vereinfachen den Anschluss
- Ermöglicht eine robuste Verbindung zwischen Stecker & Faser mit seinen 2mm & 3mm Einzelfaser-Untereinheiten
- Robuster Aufbau, ideal für anspruchsvolle Umgebungen
- Unerreichte Stärke: Aramidfasern, die miteinander verbunden für Beständigkeit sorgen
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung
-
Betrieb
-
Marine
-
Transit
-
Fach
-
Breakout 2,0 mm Untereinheit
-
Breakout 3,0 mm Untereinheit
Fabrikqualität: Schutzart für Riser – UV- und ozonbeständiges Kabel für einfache bis mittelschwierige Umgebungen in Werkshallen
Fabrikqualität: Einzelummantelung, komplett dielektrisch
| Faseranzahl | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TF-1BB-002-RN5N | TF-3BB-002-RN5N | TF-4BB-002-RN5N | TF-SBB-002-RN5N |
| 4 | TF-1BB-004-RN5N | TF-3BB-004-RN5N | TF-4BB-004-RN5N | TF-SBB-004-RN5N |
| 6 | TF-1BB-006-RN5N | TF-3BB-006-RN5N | TF-4BB-006-RN5N | TF-SBB-006-RN5N |
| 8 | TF-1BB-008-RN5N | TF-3BB-008-RN5N | TF-4BB-008-RN5N | TF-SBB-008-RN5N |
| 12 | TF-1BB-012-RN5N | TF-3BB-012-RN5N | TF-4BB-012-RN5N | TF-SBB-012-RN5N |
| 18 | TF-1BB-018-RN5N | TF-3BB-018-RN5N | TF-4BB-018-RN5N | TF-SBB-018-RN5N |
Fabrikqualität: Aluminium-Verriegelung mit Doppelummantelung
| Faseranzahl | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TF-1BB-002-RI5N | TF-3BB-002-RI5N | TF-4BB-002-RI5N | TF-SBB-002-RI5N |
| 4 | TF-1BB-004-RI5N | TF-3BB-004-RI5N | TF-4BB-004-RI5N | TF-SBB-004-RI5N |
| 6 | TF-1BB-006-RI5N | TF-3BB-006-RI5N | TF-4BB-006-RI5N | TF-SBB-006-RI5N |
| 8 | TF-1BB-008-RI5N | TF-3BB-008-RI5N | TF-4BB-008-RI5N | TF-SBB-008-RI5N |
| 12 | TF-1BB-012-RI5N | TF-3BB-012-RI5N | TF-4BB-012-RI5N | TF-SBB-012-RI5N |
| 18 | TF-1BB-018-RI5N | TF-3BB-018-RI5N | TF-4BB-018-RI5N | TF-SBB-018-RI5N |
Marine-Qualität: ABS-geprüft, LSZH-ummanteltes Gel-Schlauch-Glasfaserkabel
Weitere Informationen finden Sie in den Technischen Daten zu dieser Produktfamilie.
Marine-Qualität: Einzelummantelung, komplett dielektrisch
| Faseranzahl | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TM-1BB-002-LNAN | TM-3BB-002-LNAN | TM-4BB-002-LNAN | TM-SBB-002-LNAN |
| 4 | TM-1BB-004-LNAN | TM-3BB-004-LNAN | TM-4BB-004-LNAN | TM-SBB-004-LNAN |
| 6 | TM-1BB-006-LNAN | TM-3BB-006-LNAN | TM-4BB-006-LNAN | TM-SBB-006-LNAN |
| 8 | TM-1BB-008-LNAN | TM-3BB-008-LNAN | TM-4BB-008-LNAN | TM-SBB-008-LNAN |
| 12 | TM-1BB-012-LNAN | TM-3BB-012-LNAN | TM-4BB-012-LNAN | TM-SBB-012-LNAN |
| 18 | TM-1BB-018-LNAN | TM-3BB-018-LNAN | TM-4BB-018-LNAN | TM-SBB-018-LNAN |
Marinequalität: Doppelummantelung, komplett dielektrisch
| Faseranzahl | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TM-1BB-002-LBAN | TM-3BB-002-LBAN | TM-4BB-002-LBAN | TM-SBB-002-LBAN |
| 4 | TM-1BB-004-LBAN | TM-3BB-004-LBAN | TM-4BB-004-LBAN | TM-SBB-004-LBAN |
| 6 | TM-1BB-006-LBAN | TM-3BB-006-LBAN | TM-4BB-006-LBAN | TM-SBB-006-LBAN |
| 8 | TM-1BB-008-LBAN | TM-3BB-008-LBAN | TM-4BB-008-LBAN | TM-SBB-008-LBAN |
| 12 | TM-1BB-012-LBAN | TM-3BB-012-LBAN | TM-4BB-012-LBAN | TM-SBB-012-LBAN |
| 18 | TM-1BB-018-LBAN | TM-3BB-018-LBAN | TM-4BB-018-LBAN | TM-SBB-018-LBAN |
Transitqualität: NFPA 130-und 502-konformes LSZH (raucharm und halogenfrei) Gel-Schlauch-Glasfaserkabel
Weitere Informationen finden Sie in den Technischen Daten zu dieser Produktfamilie.
Transitqualität: Einzelummantelung, komplett dielektrisch
| Faseranzahl | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TT-1BB-002-LNNN | TT-3BB-002-LNNN | TT-4BB-002-LNNN | TT-SBB-002-LNNN |
| 4 | TT-1BB-004-LNNN | TT-3BB-004-LNNN | TT-4BB-004-LNNN | TT-SBB-004-LNNN |
| 6 | TT-1BB-006-LNNN | TT-3BB-006-LNNN | TT-4BB-006-LNNN | TT-SBB-006-LNNN |
| 8 | TT-1BB-008-LNNN | TT-3BB-008-LNNN | TT-4BB-008-LNNN | TT-SBB-008-LNNN |
| 12 | TT-1BB-012-LNNN | TT-3BB-012-LNNN | TT-4BB-012-LNNN | TT-SBB-012-LNNN |
| 18 | TT-1BB-018-LNNN | TT-3BB-018-LNNN | TT-4BB-018-LNNN | TT-SBB-018-LNNN |
Transitqualität: Aluminium-Verriegelung mit Doppelummantelung
| Faseranzahl | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TT-1BB-002-LINN | TT-3BB-002-LINN | TT-4BB-002-LINN | TT-SBB-002-LINN |
| 4 | TT-1BB-004-LINN | TT-3BB-004-LINN | TT-4BB-004-LINN | TT-SBB-004-LINN |
| 6 | TT-1BB-006-LINN | TT-3BB-006-LINN | TT-4BB-006-LINN | TT-SBB-006-LINN |
| 8 | TT-1BB-008-LINN | TT-3BB-008-LINN | TT-4BB-008-LINN | TT-SBB-008-LINN |
| 12 | TT-1BB-012-LINN | TT-3BB-012-LINN | TT-4BB-012-LINN | TT-SBB-012-LINN |
| 18 | TT-1BB-018-LINN | TT-3BB-018-LINN | TT-4BB-018-LINN | TT-SBB-018-LINN |
DataTuff Glasfaser-Tray-Kabel: Riser Rater für den Innen- und Außenbereich, Glasfaserkabel für raue Umgebungen mit Ölbeständigkeit 1 & 2
Tray-Klasse: Einzelummantelung, komplett dielektrisch
| Faseranzahl | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TU-1BB-002-RN2N | TU-3BB-002-RN2N | TU-4BB-002-RN2N | TU-SBB-002-RN2N |
| 4 | TU-1BB-004-RN2N | TU-3BB-004-RN2N | TU-4BB-004-RN2N | TU-SBB-004-RN2N |
| 6 | TU-1BB-006-RN2N | TU-3BB-006-RN2N | TU-4BB-006-RN2N | TU-SBB-006-RN2N |
| 8 | TU-1BB-008-RN2N | TU-3BB-008-RN2N | TU-4BB-008-RN2N | TU-SBB-008-RN2N |
| 12 | TU-1BB-012-RN2N | TU-3BB-012-RN2N | TU-4BB-012-RN2N | TU-SBB-012-RN2N |
| 18 | TU-1BB-018-RN2N | TU-3BB-018-RN2N | TU-4BB-018-RN2N | TU-SBB-018-RN2N |
Tray-Klasse: Aluminium-Verriegelung mit Doppelummantelung
| Faseranzahl | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TU-1BB-002-RI2N | TU-3BB-002-RI2N | TU-4BB-002-RI2N | TU-SBB-002-RI2N |
| 4 | TU-1BB-004-RI2N | TU-3BB-004-RI2N | TU-4BB-004-RI2N | TU-SBB-004-RI2N |
| 6 | TU-1BB-006-RI2N | TU-3BB-006-RI2N | TU-4BB-006-RI2N | TU-SBB-006-RI2N |
| 8 | TU-1BB-008-RI2N | TU-3BB-008-RI2N | TU-4BB-008-RI2N | TU-SBB-008-RI2N |
| 12 | TU-1BB-012-RI2N | TU-3BB-012-RI2N | TU-4BB-012-RI2N | TU-SBB-012-RI2N |
| 18 | TU-1BB-018-RI2N | TU-3BB-018-RI2N | TU-4BB-018-RI2N | TU-SBB-018-RI2N |
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt der Produktfamilie.
Indoor-Breakout-Kabel – Riser (OFNR)
Indoor-Breakout-Kabel – Plenum (OFNP)
Indoor-Breakout-Kabel – LSZH (OFNR)
Indoor-Breakout-Kabel – Riser (OFNR)
Indoor-Breakout-Kabel – Plenum (OFNP)
Indoor-Breakout-Kabel – LSZH (OFNR)
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen