Interconnect-Glasfaserkabel
Der kleine Formfaktor der Interconnect-Glasfaserkabel von Belden bietet die nötige Flexibilität, um den Belastungen des täglichen Patchens standzuhalten, ohne dass die Dichte darunter leiden muss. Diese Kabel sind für Anwendungen in Innenbereichen geeignet. Sie sind in 250 µm und 900 µm Volladerkonstruktionen, Simplex- und Duplexkonstruktionen sowie in Riser- und Plenum-Versionen für Flammbeständigkeit erhältlich.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Hervorragend geeignet für beengte Standorte: Durch den geringen Außendurchmesser ist das Kabel einfach zu verlegen und zu handhaben
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Ideal für High-Density-Patching, enge Leitungsführung in Schaltschränken und für Unternehmensrechenzentren
- Einfach zu verlegen: Das Kabel ist leicht und flexibel und zugleich besonders robust, um auch schwierigen Installationsbedingungen standzuhalten
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung
INTERCONNECT-KABEL