OptiTuff® Mini Glasfaserkabel
Unser revolutionärer, Das einzigartige OptiTuff Mini Glasfaserkabel nutzt fortschrittliche, robuster thermoplastischer Werkstoff als kostengünstiges, Hochwertige Alternative zu herkömmlichen metallgepanzerten Kabeln. Im Vergleich zu nicht gepanzerten Glasfaserkabeln, Diese vollständig dielektrische Panzerung bietet eine überragende Haltbarkeit und Druckfestigkeit, Damit ist es eines der vielseitigsten Glasfaserkabel auf dem Markt. Das Kabel behält seine ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften bei und ist gleichzeitig flexibler und einfacher zu handhaben und zu installieren als gepanzerte Metallkabel, und zwar ohne Erdung oder Kabelkanal. Diese markanten Eigenschaften machen sie zu einer optimalen Lösung für Projekte, die eine einfach zu installierende Glasfaser erfordern, auch auf kleinem Raum, Laufbahnen oder Umgebungen mit vielen engen und herausfordernden Kurven.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Kleiner und leichter: Bis zu 90 % leichter als metallgepanzerte Kabel, 70 % kleinerer Außendurchmesser gegenüber metallgepanzerten Kabeln und 50 % kleinerer Außendurchmesser gegenüber nicht gepanzerten Kabeln
- Quetschfestigkeit: Durch die hohe Quetschfestigkeit und Beständigkeit wird kein Kabelkanal benötigt und die Zuverlässigkeit bleibt erhalten.
- Kleiner Biegeradius: Für Führungssysteme oder Kabeltrassen mit hoher Dichte (3 mal kleiner als nicht gepanzerte; 9 mal kleiner als metallgepanzerte)
- Knickschutz: Durch das geringere Gewicht und den Knickschutz lassen sich die Kabel schnell und einfach einziehen
- Kostenersparnis: Es ist kein Erdungsset erforderlich, wodurch Material- und Arbeitskosten eingespart werden können. Kostengünstige Alternative zu klassischen metallgepanzerten Fasern
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung