ACIC-Kabel
Belden bietet ein komplettes Sortiment an gepanzerten, CSA-zertifizierte Steuerung, Mess- und Stromkabel-ACIC-Kabel-geeignet für den Einsatz in 300V, 600-V- und einige 1000-V-Umgebungen. Finden Sie die richtige ACIC-Lösung für Ihre Anforderungen mit dem breiten Angebot an Leiter- und Paarzahlen von Belden, Isolierungs- und Ummantelungsoptionen (auch ungepanzert erhältlich).
Vorteile & Hauptmerkmale
- Keine Rohr- oder Erdverlegung: Mit ACIC ist kein zusätzliches Installationsmaterial erforderlich
- Schützen Sie Ihr Signal: Hervorragender mechanischer Schutz für den Einsatz unter der Erde oder in gefährlichen Umgebungen
- Auf Gefahren abgestimmtes Design: Beständig gegen Sonnenlicht, Chemikalien und Öl, damit die Signalübertragung dauerhaft gewährleistet ist
- CSA-geprüft: Speziell entwickelt, um die CSA22.2 Typ CIC-Normen zu erfüllen und gemäß den geltenden Anforderungen in Nordamerika getestet
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung