RJ45-Kupfer-Kupplungen
RJ45-Kupplungen von Belden sind als Buchse-zu-Buchse- und als REVConnect Kern-zu-Kern-Ausführung erhältlich, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden können, wie z. B. Vorlaufsysteme, Konsolidierungspunkte und Übergänge von Außen- zu Innenkabeln. Die Kupplungen der Kategorie 6A verwenden Beldens patentierte DualFlex PCB-Technologie, während die REVConnect-Kupplungen eine ähnliche Technologie verwenden, die an einen Kern-zu-Kern-Steckverbinder angepasst ist, um die beste elektrische Leistung und hohe Zuverlässigkeit zu bieten. Beide Kupplungen garantieren die beste Verkabelungsinfrastruktur mit garantierter Flexibilität.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Kontrollierte elektrische Leistung: Profitieren Sie von Beldens patentierter DualFlex PCB-Technologie und hoher Zuverlässigkeit
- Garantierte Leistung: Kurzkanalkategorie 6A Leistung mit vier Kupplungen
- Schnelle Bereitstellung: einfache Installation in Rechenzentren und Zonenverkabelungsanwendungen
-
Produktauflistung
Ressourcen
Werkzeuge