Hirschmann Rundsteckverbinder der CA-Serie

Die Vorteile eines leichten Kunststoffgehäuses mit der mechanischen Robustheit eines industriellen Steckverbinders kombinieren, Die CA-Serie von Hirschmann stellt eine zuverlässige Lösung für anspruchsvollste Anwendungen dar.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Robuste Leistung: Bewährte Stromversorgung für nasse, staubige und raue Umgebungen
  • Intuitive Handhabung: Dank benutzerfreundlichem Anschluss und Montage im Handumdrehen
  • Vielseitig einsetzbar: Technologisch überzeugende Verbindungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Technisches Detail
CA-Serie – Runde Leistungssteckverbinder
Art Design Pole
Stecker oder Buchse Gerade oder gewinkelt4- und 7-poligFrei konfektionierbar
Gerade
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.