Lumberg Automation M12 Power Hochleistungslösung

Ob flexibel (über 10 Millionen Zyklen/Torsion) oder fest installiert – Lumberg Automation ist bekannt für seine hochwertigen Stromversorgungslösungen, auch über große Distanzen. Das M12 Power-Portfolio von Belden erfüllt nicht nur die IEC-Standards, sondern übertrifft sie sogar und bietet einen Leistungsbereich von 16 bis 24 Ampere. Es bietet gegenüber anderen Anbietern entscheidende Vorteile hinsichtlich kompakter Größe und höchster Zuverlässigkeit, auch bei Anwendungen mit Umgebungstemperaturen bis zu 125 °C. Das umfangreiche Portfolio umfasst neben Anschluss- und Verlängerungskabeln in den Ausführungen TPE (Tray-Rated), PUR, PVC oder LZNH auch eine komplette Zubehörpalette: H-, T- und Y-Verteiler, konfektionierbare Steckverbinder und Gerätestecker. Es stehen sowohl gerade als auch

Funktionen & Vorteile

  • Hohe Stromkapazität: Unterstützt bis zu 24 Ampere pro Pin bei 630 V Wechselstrom/Gleichstrom.
  • Langlebigkeit: Schützt vor Staub und Wasser für erhöhte Zuverlässigkeit und niedrige, langfristige Betriebskosten mit Steckverbindern mit IP65-, IP67- und IP69K-Klassifizierung.
  • Kompaktes Design: Erreichen Sie hohe Strombelastbarkeit auf engstem Raum mit platzsparenden S-, L-, K- und T-kodierten Baugruppen.
  • Technisches Detail

Wir stellen vor: die M12 Power AWG 14 Winkelschnursatz

 

Erfahren Sie, wie die neue abgewinkelte, abgeschirmte Kabelsatz M12 Power AWG 14 enge Platzverhältnisse bewältigt und Spannungsverluste reduziert, um einen zuverlässigen Betrieb für die Stromübertragung und -verteilung über große Entfernungen zu gewährleisten.

 



M12-Leistungssteckverbinder

ArtVersionPole Typ
Stecker oder BuchseGerade oder gewinkelt 4- und 5-polig Frei konfektionierbar
Vorder- oder HinterwandmontageEinbausteckverbinder
Gerade oder gewinkeltEinseitig umspritzte Verbindungsleitungen
Gerade oder gewinkeltBeidseitig umspritzte Verbindungsleitungen
H-Form oder T-FormSplitter
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Search Products By Word or Phrase