Hirschmann IT MAMMUTHUS Enterprise Managed Switches
Die Hirschmann IT MAMMUTHUS (MTS) Serie switches sind hochleistungsfähige Ethernet-switches für Unternehmen, die eine zuverlässige, Sichere und leistungsstarke Lösung für IT/OT-Konvergenzanwendungen in verschiedenen Branchen. MTS-Geräte vereinen die Eigenschaften von IT- und OT-Netzwerken, Mit umfassenden Switching-Funktionen und fortschrittlichen Routing-Funktionen für eine nahtlose Integration zwischen den beiden Bereichen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Nahtlose Integration: Geräte von einem einzigen Hersteller sorgen für einen reibungslosen Datenfluss und verringern Kompatibilitätsprobleme bei der IT/OT-Integration.
- Skalierbarkeit: Anpassung an sich ändernde Produktionsanforderungen durch mühelose Netzwerkerweiterungen und zukunftssichere Funktionen.
- Einheitliches Management: Eine zentrale Anwendung vereinfacht die Netzwerkverwaltung und ermöglicht eine schnellere Fehlererkennung und Reaktion.
- Leistungsstarker Support: Der Zugriff auf herstellerspezifisches Fachwissen und Ressourcen gewährleisten zeitnahe Unterstützung für eine schnellere Fehlerbehebung und Wartung.
- Zuverlässige Sicherheit: Einheitliche Sicherheitsrichtlinien und eine schnelle Reaktion auf Bedrohungen optimieren den Netzwerkschutz.
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
MTS8000 MAMMUTHUS
Modulare Core Switches
MTS8000-Serie
MAMMUTHUS Layer 3 Modulare Core-Switches
MTS8000 Switches verfügen über eine beeindruckende Konfigurationsvielfalt und leistungsstarke Erweiterungsmöglichkeiten. Diese Switches bieten eine branchenführende SFP+/QSFP-Portdichte in einem 6U/11U/15U-Gehäuse. Mit einer Vielzahl von Port-Typen, einschließlich PoE/PoE+, bieten die MTS8000 Switches zusammen mit anderen MAMMUTHUS Switches eine durchgängige Gesamtlösung für Netzwerke.
Die MTS8000 Switches sind mit zwei redundanten Prozessoren und bis zu 8 Medienmodulsteckplätzen ausgestattet und unterstützen die Port-Typen SFP-, SFP+- und QSFP. MTS8006 und MTS8010 sind mit zwei Switch-Fabric-Steckplätzen ausgestattet.
Alle MTS8000-Geräte können per SDN-Controller über OpenFlow 1.3 verwaltet werden. Ob als Spine-Node, in Spine-Leaf-Topologie oder als Core-Node in einer traditionellen Topologie, die MTS8000-Serie ist eine leistungsstarke Ergänzung für Ihr Netzwerk.
MTS8000 verfügt über erweiterte L2/L3-Funktionen und ist in der Lage, Netzwerke auf Rechenzentrumsebene zu unterstützen. Die Switches unterstützen Router-Protokolle wie OSPF/BGP/ISIS usw. Er unterstützt auch Kern-Routing-Protokolle wie MPBGP/MPLS. Außerdem unterstützen Sie Core-Routing-Protokolle wie MPBGP/MPLS sowie Stacking und MCLAG, wodurch eine höhere Netzwerkredundanz und -leistung erreicht werden kann. Des Weiteren unterstützen MTS8000 Switches alle Switching-/Routing-Funktionen des MTS2700 und MTS2800 und bieten eine durchgängige kontinuierliche Sicherheitsstrategie und Konfigurationslogik.
MTS2900 MAMMUTHUS
Aggregation/Core Switches mit hoher Kapazität
MTS2900 MAMMUTHUS
Layer 3 Aggregation-/Core-Switches mit hoher Kapazität
Die MTS2900 Managed Ethernet Switches zeichnet sich durch eine branchenführende Port-Dichte und Switching-Geschwindigkeit aus. Die Switches können sowohl als Core Switches, in Kombination mit MTS2600, MTS2700 oder MTS2800 als kompakte Lösung für Datennetzwerke, als auch als Aggregations-Switches mit MTS8000 für größere Netzwerke eingesetzt werden.
MTS2900 Switches verfügen über 48 SFP+-Steckplätze zur Unterstützung von 1G/10G SFP-Modulen und mehreren SFP-Anwendungen von 550 m Multi-Mode SFP bis 80 km Single-Mode SFP+. Der 40G QSFP bietet Hochgeschwindigkeits-Uplink-/Interconnection-Verbindungen und kann in Spine-Leaf-Architektur verwendet werden, die Open-Flow-1.3-SDN-Controller unterstützt.
Mit erweiterten Layer 2/L-Funktionen können MTS2900 Netzwerke auf Rechenzentrumsebene mit maximaler Konfigurationsflexibilität unterstützen. Die Switches verfügen über Routerprotokolle wie OSPF, BGP und ISIS sowie Core-Routing-Protokolle wie MPBGP und MPLS für kontinuierliche Netzwerksicherheit und Konfigurationslogik.
MTS2800 MAMMUTHUS
Access/Aggregations Switches
MTS2800 MAMMUTHUS
Layer 3 Access/Aggregations Switches
MTS2800 Switches bieten eine komplette Lösung für einen optimalen Datenzugriff und Aggregation. Ausgestattet mit redundanten Netzteilen sind diese robusten, kompakten und geräuscharmen Geräte idealgeeignet für Standorte mit beengten Platzverhältnissen und Temperaturen bis zu 55 °C.
Alle RJ45-Ports unterstützen Auto-Negotiation und MDI/MDI-X. Mit vier oder sechs SFP+ Steckplätzen und Stacking bieten diese Switches zuverlässige und flexible Optionen für verschiedene Anwendungen wie Desktop, ELV-Raum und Datenaggregationsstufen.
Mit ihren umfassenden Layer 2/3 Funktionen sind diese Geräte eine zuverlässige Wahl für die Netzwerkplanung. Allgemeine Sicherheits- und Flow-Control-Technologien wie DAI, DHCP-Snooping, IGMP-Snooping und 802.1x unterstützen Netzwerkadministratoren bei der Einrichtung einer sicheren und robusten Netzwerkinfrastruktur.
MTS2700 MAMMUTHUS
PoE/PoE+ Gigabit Ethernet Switches
MTS2700 MAMMUTHUS
Layer 3 PoE/PoE+ Gigabit Ethernet Switches
MTS2700 Switches bieten eine komplette Netzwerkzugangslösung mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen, einschließlich DAI/DHCP-Snooping, optimiertes Multicast über IGMP-Snooping und Broadcast-Kontrolle zur Gewährleistung einer optimalen Netzwerksicherheit und -stabilität.
Alle RJ45 Ports der MTS2700 sind PoE/PoE+ fähig und bieten bis zu 30 W Stromversorgung für PoE-Geräte. Als idealer Layer 2/Layer 3 Switches mit modularen Netzteilen bieten diese Geräte Field Replaceable Units (FRU) und zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen (bis zu 55 °C).
MTS2600 MAMMUTHUS
Gigabit Ethernet Switches
MTS2600 MAMMUTHUS
Layer 3 Gigabit Ethernet Switches
Die MTS2600 Entry-Level Access Switches bieten zuverlässige Leistung ohne Kompromisse hinsichtlich der Flexibilität. Ein 10-Gigabit-Port gewährleistet Uplink-Geschwindigkeit zum Core-Switch und die RJ45-Ports der MTS2600-Serie unterstützen Auto-Negotiation und MDI/MDI-X. Alle SFP+-Steckplätze können im 1/10G-Modus betrieben werden und unterstützen 1G- und 10G MTS SFP-Module, einschließlich Glasfaser und UTP/STP*.
Für eine höhere Port-Dichte und Leistungsfähigkeit auf Zugriffsebene unterstützen die MTS2600 Switches das Stacking- und Downlink-Oversubscribe-Design mit 24 GE-Zugangsports, die mit vier 10G SFP+ Uplink-Ports gekoppelt sind. Die MTS2600 Switches unterstützen ERPS und können dank hardwarebasierter Broadcast-Steuerung in einer Ringtopologie eingesetzt werden.
* Ausführliche Informationen zu SFPs finden Sie in der MAMMUTHUS Broschüre.