ODF-Gehäuse
Die DCX ODF-Gehäuse sind in Konfigurationen für den Kabelfluss von links nach rechts und von rechts nach links erhältlich, um das Management zu optimieren. Die Gehäuse verfügen über einen Zugriff auf der Vorderseite mit 8* Trassen, die herausgezogen werden können, um den Zugang zu den Kabeln auf der Rückseite der Adapterrahmen und Kassetten zu erleichtern. Modulare Kassetten können auf demselben Tray gemischt werden (Base-8, Base-12, Base-16 oder Base-24), was eine einfache und kostengünstige Migration ermöglicht und Dichteverluste verhindert. *Außerhalb der USA sind andere Dichten erhältlich.
Funktionen & Vorteile
- Höchste Dichte: 4U-Gehäuse mit Zugriff auf der Vorderseite und Kapazität von 384* Faseranschlüssen
- Vereinfachtes Management: Vollständiger Zugriff auf jeden Anschluss für einfaches Verbinden und Trennen sowie klare Beschriftungsoptionen für eine einfache Port-Referenz
- Zukunftssichere Funktionalität: Unterstützt ohne Änderungen der Infrastruktur die Migration von einer beliebigen Kombination aus vorkonfektionierten 8- oder 12-Faser-Adapterrahmen und vorkonfektionierten Base-16- oder Base-24-Adapterrahmen (demnächst
- Verbesserung der Signalintegrität: Kontrolle des Biegeradius der Kabel, Patchkabel-Management und Zugentlastung im Gehäuse integriert
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung