Glasfaser-Rechenzentrumsgehäuse & Regale

Die Rack-montierbaren Glasfaser-Patchpanels von Belden sind in 1U-, 2U & 4U-Konfigurationen erhältlich. Belden bietet drei Plattformen für Gehäuse und Regale in Rechenzentrumsumgebungen an. Alle Plattformen bieten die Flexibilität, vorkonfektionierte oder feldkonfektionierte Lösungen einschließlich Spleißen einzusetzen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • DCX-Plattform – Ultrahohe Dichte mit einfachem Zugriff: Verfügt über Schiebefächer mit nach vorne gerichteten Anschlüssen, integrierter Beschriftung und eingebauter Kabelführung für optimiertes Patchen, klare Identifizierung und effiziente, organisierte Installationen.
  • XHD-Plattform – Kompaktes Design für die Erweiterung von Netzwerken: Bietet eine hohe Faserdichte von bis zu 152 Fasern pro HE, unterstützt werkzeuglose Fanout-Upgrades und verfügt über ein nachhaltiges, kassettenloses Design, das mit UHD- und DCX-Systemen kompatibel ist.
  • UHD-Plattform – Zuverlässig, anpassungsfähig, effizient: Kippbare Frontzugangsfächer, eine robuste Konstruktion und werkzeuglose Funktionen ermöglichen ergonomischen Zugriff, langfristige Zuverlässigkeit und schnelle Bereitstellung für sich entwickelnde Netzwerkumgebungen mit hoher Dichte.
  • Technisches Detail


FX DCX Patch-Panels

Die DCX-Plattform ist in zwei Konfigurationen erhältlich und bietet eine unübertroffene Flexibilität:

  • Ultra High-Density: Mit 3 ausziehbaren Kabeltrassen pro Schaltschrankeinheit (72 Ports/HE)1
  • Hohe Dichte: Umfasst 1 ausziehbare/kippbare Ablagen pro Schaltschrankeinheit (48 Ports/HE)

Beide Versionen sind mit allen in der Produktlinie erhältlichen DCX-Rahmen und -Kassetten kompatibel und ermöglichen eine einfache Migration von Base-12-Technologie zu Base-8 und darüber hinaus, ohne die Anschlussdichte zu beeinträchtigen.

1 Hinweis: Die Konfiguration mit 72 Ports/RU ist in ausgewählten Märkten verfügbar. Kontaktieren Sie das Belden-Team Für Details.

FX UHD-Patchfelder

Diese Plattform bietet Patch-Panel-Gehäuse und eine Vielzahl von Regaloptionen für die Schaltschrankmontage. Die UHD-Plattform bietet Platz für bis zu 4 Module pro Schaltschrankeinheit und bietet eine extrem hohe Dichte von bis zu 72 Ports/RU1 unter Verwendung des modularen Ansatzes für das Glasfasermanagement.

FX XHD-Patchfelder

XHD-Panels, die neueste Ergänzung unseres Portfolios, vereinen das Beste von DCX und FX UHD und bieten überlegene Dichte, Skalierbarkeit und Flexibilität. Diese Panels sind mit vorinstallierten MPO-zu-LC-Fanouts ausgestattet und eignen sich für den schnellen Einsatz in Rechenzentrumsumgebungen.


Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Search Products By Word or Phrase
Passende Ressourcen
Product Bulletin

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.