Keystone-Wanddosen
KeyConnect Blenden sind für maximale Flexibilität ausgelegt, Haltbarkeit, Ästhetik und Handhabbarkeit. Sie sind mit allen KeyConnect UTP- und Multimedia-Modulen kompatibel. Um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen, Sie sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, Farben und Port-Konfigurationen und ermöglichen eine einfache Identifizierung der Buchsen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Kundenspezifische Optionen verfügbar: Es sind anwendungsspezifische Blenden, z. B. aus Edelstahl oder manipulationssichere Varianten, erhältlich
- Sicherheit steht an erster Stelle: flammhemmender Kunststoff mit UV-Stabilisator
- Einfache Identifizierung: Beschriftungsfenster oben und unten zur Identifizierung der Buchsen
- Sichere Buchse: Schutz und Kontrolle des Zugriffs auf Netzwerkverbindungen
- Wasserfestigkeit: Optionen für das Gesundheitswesen, Lösung mit Dichtung für die Wandmontage und Dichtung für die Patchkabel-Einführung
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
Ressourcen
Technische Dokumente