Konfektionierte Broadcast-Kabel

Um den erhöhten Bandbreitenanforderungen im Broadcast- und Entertainment-Umfeld gerecht zu werden, bietet Belden eine große Auswahl an vorkonfektionierten Broadcast-Kabeln mit SMPTE Hybrid-, TAC Glasfaser-, Koaxial-, Triaxial- und Audiokabeln. Alle konfektionierten Kabel werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und durchlaufen umfangreiche Tests, bevor sie mit einem Prüfbericht ausgeliefert werden, der die zuverlässige Signalübertragung bestätigt.

Funktionen & Vorteile

  • Auf Langlebigkeit ausgelegt: Isolierte Leiter und Schrumpfschläuche an jeder Lötverbindung schützen beim Einsatz in rauen Umgebungen und gegen Kurzschlüsse.
  • Stabile Verbindungen aufrechterhalten: Ein spezielles internes Verfahren härtet Epoxidharz gründlich aus und sorgt für eine feste Verbindung um den Steckverbinderanker.
  • Unterstützt moderne HD-Anwendungen: Zuverlässige Leistung für Digital Signage, Ultra HD und 4K, Überwachung, AV-Umschaltung usw.

Konfektionierte Broadcast-Kabel

Technischen Daten
Baugruppentyp Cable Types Connectors Details
SMPTEStandard, Doppelummantelung, raue UmgebungLemo & Amphenol SMPTE Alle konfektionierten Kabel erfüllen oder übertreffen die SMPTE 304M/311M-Kriterien; erhältlich in Konfigurationen für leichte Beanspruchung, raue Umgebungen und allgemeine Anwendungen; konfektionierte Riser, Plenum-, feuchtigkeitsdichte und feuchtigkeitsdichte als Riser zugelassene Kabel verfügbar
KoaxialRG-6, RG-7, RG-11, RG-59BNC & Mini-DINs Precision factory terminated to deliver superior electrical performance; Available in general use, riser, plenum, water blocked and riser rated waterblocked cables; Wide variety of BNC, Mini DIN and Triax connectors available
TriaxialRG-11 & RG-59Kings & Lemo Locking
AudioAnalog & DigitalXLR & DT12 Die Leiter sind handgelötet und individuell isoliert, um Übersprechen zu vermeiden; konfektionierte Kabel sind mit XLR- oder DT12-Steckverbindern für Fanout- oder Audio-Snake-Anwendungen erhältlich; robuster Schrumpfschlauch und Zugentlastung zur Verbesserung der Langlebigkeit im Einsatz
GlasfaserEinzelmodus oder Multimodus 2 bis 24 KanäleLC, SC, ST Werkseitig konfektioniert mit LC-, SC- oder ST-Steckverbindern für den Einsatz vor Ort; alle konfektionierten Kabel sind getestet und zertifiziert, um eine geringe Dämpfung und Rückflussdämpfung zu gewährleisten; alle taktischen Kabel sind unter Verwendung von Aramidfasern und biegeunempfindlichem Glas für hervorragende Leistungsfähigkeit gefertigt