HDMI- und DVI-Baugruppen

Wenn Sie nicht über die Ressourcen oder Zeit verfügen, um Ihre eigenen Kabel herzustellen, können Sie konfektionierte Kabel einfach und kostengünstig erwerben. Das Sortiment an umspritzten AV-Baugruppen von Belden umfasst eine Reihe von Ausgängen: Locking HDMI, High-Speed HDMI, Mini-HDMI, Micro-HDMI, DVI-D und DVI-I. Baugruppen sind in verschiedenen Standardlängen von 2 Fuß bis 100 Fuß erhältlich. Alle Baugruppen sind UL-gelistet und erfüllen die Leistungsstandards von Belden, um die Zuverlässigkeit im Einsatz zu gewährleisten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Speziell für die heutige Technologie entwickelt: HDMI unterstützt UHD/4K, DVI bietet Übertragungsraten von bis zu 9,9 GB/s und ermöglicht eine einfache Installation in engen Bereichen.
  • Auf Langlebigkeit ausgelegt: entwickelt für unübertroffen hohe Leistung, Qualität und Langlebigkeit
HDMI-Produktvarianten
Länge Standard Mini bis Standard Micro bis Standard
1 mHDE001MBHDM001MBHDC001MB
1,5 mHDE002MBHDM002MBHDC002MB
3 mHDE003MBHDM003MBHDC003MB
5 mHDE005MB --- ---
7 mHDE007MB --- ---
10 mHDE010MB --- ---
15 mHDE015MB --- ---
20 mHDE020MB --- ---
1,5 FußHDE002FB --- ---
2 Fuß --- --- ---
3 FußHDE003FB --- ---
4 Fuß --- --- ---
6 FußHDE006FB --- ---
8 FußHDE008FB --- ---
10 FußHDE010FB --- ---
15 FußHDE015FB --- ---
25 FußHDE025FB --- ---
35 FußHDE035FB --- ---
50 FußHDE050FB --- ---
DVI-Produktvarianten
Länge Single Link DVI-D
6 FußDSD006FB
15 FußDSD015FB

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.