Vorkonfektionierte Glasfaserkabel hero-2023-11

Blog

Der Grund, warum Fusion die beste Wahl für das Spleißen von Glasfaserkabeln sein könnte

Josh Goyke 17.10.2019

Bei der Arbeit mit Glasfasern kann das Spleißen von Kabeln aus verschiedenen Gründen notwendig sein. Zum einen kann es eine defekte Glasfaserverbindung reparieren. Alternativ kann es für den Anschluss von 250-Micron-OSP-Fasern an 900-Micron-Fasern am Gebäudeeingang verwendet werden. Außerdem kann es für Glasfaseranschlüsse verwendet werden, um Verbindungen innerhalb eines Datenzentrums oder Unternehmensnetzwerks herzustellen. Unabhängig vom Zweck des Kabelspleißes ist das Ziel immer dasselbe: Die starke, sichere und leistungsstarke Verbindung von zwei Glasfasern, um eine hervorragende Signalübertragung von einem Kabel zum nächsten zu gewährleisten.

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.