Zur Berücksichtigung des Bedarfs an Zonendecken und der Bereitstellung und Verwaltung von In-Suite-Diensten hat Belden eine Reihe von Gehäusen entwickelt, die wechselnde Netzwerkdesigns unterstützen. Die Anschlüsse der Übergangspunkte sind in den Gehäusen, die in der Decke, im Boden oder hinter einer verschlossenen Platte montiert sind, vollständig geschützt und gesichert. Gehäuseoptionen bieten eine Möglichkeit, die meisten Kabel dauerhaft und ungestört unterzubringen und gleichzeitig Verlagerungen, Erweiterungen und Änderungen (MACs) zu erleichtern.