Luftkanal

Die passiven und aktiven Luftkanal-Lösungen von Belden maximieren die Rechendichte und senken gleichzeitig die Kühlkosten. Vertikale Paneele leiten die warme Rückluft in die obere Rückluftkammer., Vermeidung von Vermischung und Verbesserung der Betriebseffizienz von Perimeter-CRAC-Einheiten. Durch die Verwendung eines vollständig kanalisierten Kaltluftzufuhrsystems mit vertikalen Paneelen kann auch kalte Luft direkt in den Kaltgang geleitet werden, Dadurch entfällt die Notwendigkeit, den Raum unter dem Fußboden für die Luftzufuhr zu nutzen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Extrem hohe Wärmelasten: Das adaptive Wärmeschutzsystem von Belden kann bis zu 30 kW pro Schaltschrank unterstützen
  • Unterstützung spezifischer Design-Anforderungen: Passive und aktive Luftkanäle sind als durch die Decke verlaufende Luftkanäle und als gegen die Decke gerichtete Luftkanäle erhältlich
  • Ideal für bestehende Rechenzentren: Schaltschränke, die nicht von Belden stammen, können mit Hilfe einer kundenspezifischen Adapterplatte mit einem Luftkanal nachgerüstet werden
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.