2-Pfosten-Gestellrahmen

Belden bietet ein komplettes Sortiment an offenen 2-Pfosten-Gestellrahmen und Gestellzubehör an, Von Anwendungen mit einem Rack (z. B. in Einzelhandels- und Telekommunikationsschränken) bis hin zu High-Density-Anwendungen, Multi-Rack-Patching- und Switching-Felder (in Computerräumen), B. Rechenzentren und Zentralbüros). Unser einzigartiges Fachwissen in den Bereichen Kabel und Verbindungstechnik ist von zentraler Bedeutung für das Design dieses vielseitigen Schaltschranksystems, die eine einfache Installation bietet, einfache MACs und ein hohes Maß an Skalierbarkeit.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Komplette Schaltschrank-Lösungen: Montagezubehör für die Geräte ist im Lieferumfang enthalten und ein Erdungsbolzen ist Standard bei allen 2-Pfosten-Gestellrahmen
  • Flexible Optionen: Wählen Sie zwischen Stahl oder Aluminium, zwischen zerlegbarer oder geschweißter Konstruktion und zwischen Schwarz und Büroweiß.
  • Geräteschutz: EIA-310-D-konforme Schaltschränke, wahlweise 19"- oder 23"-Montage und ein komplettes Portfolio an Kabelmanagement-Zubehör
  • Zeitersparnis: Schnelle Installation, 2-Pfosten-Gestellrahmen mit Vorder- und Rückwandgewinde und einfache Identifizierung der Schaltschrankeinheiten
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.