Erdbebensichere Schränke
Die Server- und switchschränke von Belden sind für die Anforderungen der Erdbebenzone 4 zertifiziert, Bestandene Vibrations- und Schocktests gemäß den Anforderungen des GR-63-CORE Network Equipment Building System (NEBS) ohne strukturelle Schäden in einem zertifizierten Labor. Für Installationen von optischen Verteilerrahmen, Die erdbebensicheren DCX-Schaltschränke sind vollständig konfigurierbar, Schränke mit Frontzugriff, die als High-Density-Glasfaserverbindung oder als Hauptbaustein für einen großen Glasfaser-Crossconnect dienen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Aufrechterhaltung der Zuluft-Rückluft-Abdichtung: Vertikale Fingermanager mit gebürsteten Kabeldurchführungen ermöglichen ein Routing von vorne nach hinten
- Verwaltung von Warm- und Kaltgängen: kompatibel mit passiven und aktiven Luftkanal-basierten Einhausungslösungen
- Schutz der Geräte bei Erdbebenereignissen: starke Konstruktion mit hochperforierten Türen und Versteifungskanälen zur Gewährleistung der Robustheit
- Zeitersparnis: Vorkonfigurierte Schränke verfügen über Kabelmanagement, Luftschächte, Zu- und Abluftkanäle (für seitliche Belüftung) und PDU
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
Spezialschränke
Schränke für optische DCX-Verteilerrahmen *Nicht in den USA erhältlich
DCX Gestelle
Schränke für optische DCX-Verteilerrahmen *Nicht in den USA erhältlich
Zubehör für DCX-Schaltschränke
Schränke für optische DCX-Verteilerrahmen *Nicht in den USA erhältlich
Zubehör für DCX-Kabelmanagement
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Ratgeber