Produktnummer: 9451

Audiokabel, 1 Paar 22 AWG TC, geschirmt, Riser

Audiokabel, 1 Paar 22 AWG Litzenkabel (7 x 30) aus verzinntem Kupfer, Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Drain, Riser, PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Automatische Abisoliergeräte; Analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Jacket and shield are bonded so both can be removed on automatic stripping equipment. Drain wire is inside foil shield.

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.135 in (3.43 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 14.1 Ohm/1000ft (46.3 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 45 Ohm 1.54 ns/ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

14,3 Ohm/1000 Fuß (46,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.4 in (36 mm) 1.4 in (36 mm)

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

14 lbs/1000ft (21 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

9451P

Anmerkungen

Für Cross-Connect mit 1814R (etwa) verwenden. Schlangenkabel.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.687 Revisionsdatum: 12-18-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.687 Revisionsdatum: 12-18-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9451 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825252795
9451 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825425205
9451 010N1000 Schwarz Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825252771
9451 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825252535
9451 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825252764 C N
9451 006U1000 Blau, hell UnReel 1.000 ft 612825425168
9451 006Z1000 Blau, hell ReelTuff Box 1.000 ft 612825252672
9451 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825252641 C N
9451 001U1000 Braun UnReel 1.000 ft 612825425120
9451 001Z1000 Braun ReelTuff Box 1.000 ft 612825252580
9451 0015000 Braun Rolle 5.000 ft 612825252542 C N
9451 008500 Grau Rolle 500 ft 612825252733
9451 008U500 Grau UnReel 500 ft 612825425182
9451 008T1000 Grau Rolle 1.000 ft 612825252702
9451 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825252719
9451 008N1000 Grau Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825252696
9451 0081000 Grau Rolle 1.000 ft
9451 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825252757
9451 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825252689 C N
9451 N3UU1000 Grün, Mil UnReel 1.000 ft 612825425113
9451 N3U5000 Grün, Mil Rolle 5.000 ft 612825252528 C N
9451 N3UZ1000 Militärgrün ReelTuff Box 1.000 ft 612825438175
9451 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft 612825425144
9451 003Z1000 Orange ReelTuff Box 1.000 ft 612825252634
9451 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825252597 C N
9451 002U1000 Rot UnReel 1.000 ft 612825425137
9451 002N1000 Rot Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825252573
9451 002Z1000 Rot ReelTuff Box 1.000 ft 612825252603
9451 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825252566 C N
9451 007U1000 Violett UnReel 1.000 ft 612825425175
9451 007Z1000 Violett ReelTuff Box 1.000 ft 612825252726
9451 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825252665 C N
9451 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825425199
9451 009Z1000 Weiß ReelTuff Box 1.000 ft 612825252788
9451 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825252740 C N
9451 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft 612825425151
9451 004N1000 Gelb Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825252627
9451 004Z1000 Gelb ReelTuff Box 1.000 ft 612825252658
9451 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825252610 C N