Produktnummer: 5000UE

Sicherheit & Sound, 2 Leiter 12 AWG, BC, ungeschirmt, CL3R-FPLR

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, Riser-CL3R-FPLR 2–12 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Feueralarmsysteme (nur Rot)

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 19x25 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.113 in (2.87 mm) Black, White

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.26 in (6.6 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,26 Zoll (6,6 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.6 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 30 Amps per conductor @ 30°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Maximale Zugspannung

152 lbs (68.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

51 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 760, CL3R, FPLR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6000UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.519 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.519 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
5000UE 010Z500 Schwarz ReelTuff Box 500 ft 612825434085
5000UE 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825154600 C
5000UE 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825432883
5000UE 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825432883
5000UE 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825437864
5000UE 008500 Grau Rolle 500 ft 612825154594 C
5000UE 008Z500 Grau ReelTuff Box 500 ft 612825434061
5000UE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825336310 C
5000UE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825432869
5000UE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825432869
5000UE 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825154587 C
5000UE 002Z1000 Rot ReelTuff Box 1.000 ft 612825432852
5000UE 002Z1000 Rot ReelTuff Box 1.000 ft 612825432852