Produktnummer: 5300FE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 18 AWG, BC, geschirmt, CMR

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, Riser-CMR, 2–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.009 in (0.23 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.162 in (4.11 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,162 Zoll (4,11 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 53 pF/ft (170 pF/m) 95.5 pF/ft (313 pF/m) 0.145 µH/ft (0.476 µH/m) 5 Amps per conductor @ 25°C

Nom Äußerer Schutz DCR

16,25 Ohm/1000 Fuß (53,31 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Maximale Zugspannung

58 lbs (26 kg)

Gewicht Kabelgebinde

18 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6300FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.547 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.547 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
5300FE 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825158981
5300FE 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825423362
5300FE 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825159025
5300FE 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825350323
5300FE.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605008145
5300FE.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605008152
5300FE.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605008169
5300FE 008500 Grau Rolle 500 ft 612825336754
5300FE 008U500 Grau UnReel 500 ft 612825423348
5300FE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825158974 C
5300FE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825158950
5300FE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825350330
5300FE 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825350309
5300FE 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825423331
5300FE 002Z1000 Rot ReelTuff Box 1.000 ft 612825350293
5300FE 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825158967
5300FE 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825423355
5300FE 009Z1000 Weiß ReelTuff Box 1.000 ft 612825158998
5300FE 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825350316