Produktnummer: 8232

Video-Triax, RG59, #20 Solid

20 AWG massiver 0,032 Zoll blanker Kupferleiter, gasinjizierte Schaum-HDPE-Isolierung, blanke Kupfergeflechtschirme (95 % und 80 % Abdeckung), Polyethylenmantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Innenabschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.225 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 80%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.315 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Nominal Outer Shield DCR
10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-850 MHz 21 dB
850-3000 MHz 15 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
71.5 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 3 dB/100ft
270 MHz 4.2 dB/100ft
360 MHz 4.8 dB/100ft
540 MHz 5.9 dB/100ft
720 MHz 7 dB/100ft
750 MHz 7.1 dB/100ft
1000 MHz 8.3 dB/100ft
1500 MHz 10.5 dB/100ft
2250 MHz 13.4 dB/100ft
3000 MHz 15.9 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.22 ns/ft 83%

Speisung

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Betriebstemperaturbereich

-55°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

55 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

125 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3.25 in

RG-Typ

59

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – Bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Plenum-Nummer

88232

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.333 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.333 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8232 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825355663
8232 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825355687
8232 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825355670

Ressourcen

Resources