Produktnummer: 88232

Triax, RG59, 20 AWG Solid BC, Doppelte 95 % BC-Geflechte, FEP-Ummantelung, CMP

Triax, RG59 20 AWG, massiver blanker Kupferleiter, FEP-Isolierung, 95 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, FEP-Isolierung, 95 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, FEP-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Video; Kamera mit CCU (Kamerasteuereinheit) verbinden

RG-Typ

59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG Solid 0.034 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.140 in (3.56 mm) White

Innenabschirmung

Layer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.188 in (4.78 mm)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.245 in (6.22 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,245 Zoll (6,22 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 850 MHz 21 dB
850 - 3000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.40 dB/100ft
3.6 MHz 0.60 dB/100ft
10 MHz 0.80 dB/100ft
71.5 MHz 2.20 dB/100ft
135 MHz 3.10 dB/100ft
270 MHz 4.50 dB/100ft
360 MHz 5.30 dB/100ft
540 MHz 6.60 dB/100ft
720 MHz 7.70 dB/100ft
750 MHz 7.90 dB/100ft
1000 MHz 9.40 dB/100ft
1500 MHz 12.10 dB/100ft
2250 MHz 15.60 dB/100ft
3000 MHz 18.70 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
10.0 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 16.9 pF/ft (55.4 pF/m) 75 Ohm 80%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -40°C to +200°C

Biegeradius

Installation Min.
2.5 in (64 mm)

Maximale Zugspannung

140 lbs (64 kg)

Gewicht Kabelgebinde

58 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

8232A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.485 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.485 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
88232 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825216902 C
88232 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825216889 C

Ressourcen

Resources