Produktnummer: 8700

Special Audio, Nr. 28 TC-Koaxialkabel, BC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMH

Miniatur, 28 AWG, massiver 0,013 Zoll verzinnter Kupferleiter, Polypropylen-Isolierung, blanke Kupfergeflechtabschirmung (90 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Audio, Instrumentierung

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 28 AWG Solid 0.013 in TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.023 in (0.58 mm) White

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 92%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.054 in (1.4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,054 Zoll (1,4 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 2.5 dB/100ft
10 MHz 7.7 dB/100ft
50 MHz 17.2 dB/100ft
100 MHz 24.5 dB/100ft
200 MHz 34.8 dB/100ft
400 MHz 50 dB/100ft
700 MHz 66 dB/100ft
900 MHz 75 dB/100ft
1000 MHz 79 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
66.9 Ohm/1000ft (219 Ohm/km) 28.7 Ohm/1000ft (94.2 Ohm/km) 55.2 pF/ft (181 pF/m) 32 Ohm 66%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.54 in (14 mm) 0.54 in (14 mm)

Maximale Zugspannung

52 lbs (24 kg)

Gewicht Kabelgebinde

3 lbs/1000ft (4,5 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT1, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMH

CEC/C(UL)-Compliance

CMH

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.534 Revisionsdatum: 12-18-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.534 Revisionsdatum: 12-18-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8700 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825214397