Produktnummer: BE41436

Anschlusskabel, 0,375 mm² Str BC, PVC-Ins, 70 °C

12x0,2B PVC VMDS 70C

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IEC 189-3, VMDS 70C

Leiter

Stranding Material
Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.9 mm (0.075 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR
52 Ohm/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

nicht zutreffend

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.153 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.153 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
BE41436.004000 Schwarz Rolle 4,000 m 8719605025784
BE41436.014000 Schwarz Rolle 4,000 m 8719605025791

Ressourcen

Resources