Produktnummer: BE41490

Zuleitungsdraht, #12 Str TC, PVC-Isol., AWM 1015

UL AWM ST1015 VW1 12AWG/56X29T CSA TR32

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

UL-Geräteverdrahtungsmaterial, Subject 758, Stil 1015, 80 °C, 600 Volt; IEC-65 Interne Verdrahtung; CSA-C22.2 Nr. 16 Typ TR-32 90 °C, 1400 Volt Spitze

Leiter

Size Stranding Material
12 Stranded TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.79 mm (0.031 in) 4.22 mm (0.166 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR
5.1 Ohm/km

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature
80°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1015

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.160 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.160 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
BE41490.00300 Schwarz Rolle 300 m
BE41490.05300 Blau Rolle 300 m
BE41490.04300 Grau Rolle 300 m
BE41490.06300 Lila Rolle 300 m
BE41490.03300 Rot Rolle 300 m
BE41490.02300 Gelb Rolle 300 m
BE41490.01300 Gelb, Grün gestreift Rolle 300 m

Ressourcen

Resources