Produktnummer: 9938

RS232/423 Low Cap, #24-37c, FPE, O/A Folie+Geflecht, PVC-Jacke, CM

Computer-EIA-RS-232/423-Kabel, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), Erdungsdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Erweiterte Distanz & RS-423-Anwendungen; Computerkommunikation; Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 37 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0125 in (0.318 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe, Orange/Black Stripe, Blue/Black Stripe, Black/White Stripe, Red/White Stripe, Green/White Stripe, Blue/White Stripe, Black/Red Stripe, White/Red Stripe, Orange/Red Stripe, Blue/Red Stripe, Red/Green Stripe, Orange/Green Stripe, Black/White/Red Stripes, White/Black/Red Stripes, Red/Black/White Stripes, Green/Black/White Stripes, Orange/Black/White Stripes, Blue/Black/White Stripes, Black/Red/Green Stripes, White/Red/Green Stripes, Red/Black/Green Stripes, Green/Black/Orange Stripes, Orange/Black/Green Stripes, Blue/White/Orange Stripes, Black/White/Orange Stripes, White/Red/Orange Stripes, Orange/White/Blue Stripes, White/Red/Blue Stripes

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.449 in (11.4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,449 Zoll (11,4 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 78% 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

2,37 Ohm/1000 Fuß (7,78 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C (UL CM);80°C (UL AWM 2464) -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min.
5.4 in (140 mm)

Maximale Zugspannung

239 lbs (108 kg)

Gewicht Kabelgebinde

129 lbs/1000ft (192 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Zu den Isolierungsmerkmalen von Datalene® gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein niedriger Verlustfaktor für eine schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.385 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.385 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9938 060100 Chrom 612825264606 C
9938 0601000 Chrom 612825264613 C
9938 060500 Chrom 612825264620 C