Produktnummer: GUVN824
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE (4500 N) + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 24f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Dca.
Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (Schlauch mit Gelfüllung) für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern (verbesserter Nagetierschutz und hohe Zugfestigkeit) als Verstärkungselement und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank der Glasfasern verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 24 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Euroklasse: Dca.
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training