Produktnummer: FI3I002LB

Indoor-Verbindung OM3 2 Fasern LSZH/OFNR DX-Kabel 2,0 mm (900 µm)

FX Indoor, Interconnect, OM3, 2 Fasern, LSZH/OFNR, DX-Kabel 2,0 mm (900 µm), Aqua Jacket

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaser-Verbindungskabel

Mögliche Anwendungen

Kurzstreckenanwendungen im Innenbereich wie Patchen, in Schränken, Anschlüsse für Arbeitsplatzgeräte.

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

2

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

0,078 Zoll x 0,161 Zoll

Farbe der äußeren Ummantelung

Aquamarin

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

220 N (50 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

67 N (15 lbf)

Druckfestigkeit

35 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

5 lbs/1000ft (7,0 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666, UL 1685, FT4

NEC/UL-Compliance

OFNR-ST1

CEC/C(UL)-Compliance

OFNR-ST1

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

598-D

Telcordia Compliance

GR-409

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.79 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.79 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FI3I002LB Aquamarin Rolle 612825287988