Produktnummer: 28338AS

TC VN/PVC, 4 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 4 Leiter 16AWG (7x24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.020 in (0.51 mm) 0.099 in (2.5 mm) Black, Red, Blue, Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.337 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,337 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
4.2 Ohm/1000ft 49.6 pF/ft (163 pF/m) 14.4 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

3,09 Ohm/1000 Fuß (10,1 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.044 in (102.7 mm) 4.044 in

Maximale Zugspannung

175 lbs (79.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

79 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 400, Artikel 760, TC-ER, NPLF, TFFN

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.384 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.384 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
28338AS 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825136095 C Z
28338AS01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825136101 C Z