Produktnummer: 1505A

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-59, 20 AWG, massives BC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

75 Ohm SDI Koaxial, RG-59, 20 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG Solid 0.032 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in (3.68 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.233 in (5.92 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,233 Zoll (5,92 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.58 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 0.63 dB/100ft
6 MHz 0.69 dB/100ft
7 MHz 0.74 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
12 MHz 0.91 dB/100ft
25 MHz 1.3 dB/100ft
67.5 MHz 2.05 dB/100ft
71.5 MHz 2.1 dB/100ft
88.5 MHz 2.2 dB/100ft
100 MHz 2.3 dB/100ft
135 MHz 2.7 dB/100ft
143 MHz 2.8 dB/100ft
180 MHz 3.1 dB/100ft
270 MHz 3.8 dB/100ft
360 MHz 4.4 dB/100ft
540 MHz 5.5 dB/100ft
720 MHz 6.4 dB/100ft
750 MHz 6.5 dB/100ft
1000 MHz 7.6 dB/100ft
1500 MHz 9.3 dB/100ft
2000 MHz 10.9 dB/100ft
2250 MHz 11.6 dB/100ft
3000 MHz 13.4 dB/100ft
4500 MHz 17.5 dB/100ft
6000 MHz 21.1 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
10 Ohm/1000ft (33 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
2.3 in (58 mm)

Maximale Zugspannung

52 lbs (24 kg)

Gewicht Kabelgebinde

31 lbs/1000ft (46 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

1506A

Anmerkungen

Auch in der gebündelten Multikoaxial-Version erhältlich. Siehe 7794A bis 7798A. Die Drucklegende enthält sequenzielle Markierungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.669 Revisionsdatum: 02-13-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.669 Revisionsdatum: 02-13-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
1505A.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605197474
1505A.00152 Schwarz Rolle 152 m 8719605001115
1505A.00305 Schwarz Rolle 305 m 8719605001139
1505A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825358732 C
1505A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825358282 C
1505A 010N1000 Schwarz Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1505A.001525 Schwarz Rolle 1,525 m 8719605001122
1505A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825356301 C N
1505A 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825440475
1505A.05152 Blau Rolle 152 m 8719605001245
1505A.05305 Blau Rolle 305 m 8719605001269
1505A.051525 Blau Rolle 1,525 m 8719605001252
1505A 006500 Blau, hell Rolle 500 ft 612825356271 C
1505A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825358305 C
1505A 006N1000 Blau, hell Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1505A 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825356356 C N
1505A 00610000 Blau, hell Rolle 10.000 ft 612825435822
1505A 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825358381 C
1505A 001N1000 Braun Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1505A 0015000 Braun Rolle 5.000 ft 612825358350 C N
1505A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825356332 C
1505A 008N1000 Grau Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1505A 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825356325 C N
1505A 00810000 Grau Rolle 10.000 ft 612825435846
1505A.08305 Grau, Schiefer Rolle 305 m 8719605001320
1505A.081525 Grau, Schiefer Rolle 1,525 m 8719605001313
1505A.06305 Grün Rolle 305 m 8719605001283
1505A.061525 Grün Rolle 1,525 m 8719605001276
1505A N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825358374 C
1505A N3UN1000 Grün, Mil Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1505A N3U5000 Grün, Mil Rolle 5.000 ft 612825356516 C N
1505A N3U10000 Grün, Mil Rolle 10.000 ft 612825435860
1505A.03305 Orange Rolle 305 m 8719605001214
1505A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825356394 C
1505A 003N1000 Orange Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1505A.031525 Orange Rolle 1,525 m 8719605001207
1505A 0025000 Orange Rolle 5.000 ft 612825358329 C N
1505A 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825356387 C N
1505A 00310000 Orange Rolle 10.000 ft 612825435808
1505A.02152 Rot Rolle 152 m 8719605001177
1505A.02305 Rot Rolle 305 m 8719605001191
1505A 002500 Rot Rolle 500 ft 612825358336 C
1505A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825358343 C
1505A 002N1000 Rot Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1505A.021525 Rot Rolle 1,525 m 8719605001184
1505A 00210000 Rot Rolle 10.000 ft 612825435792
1505A.01152 Violett Rolle 152 m 8719605001146
1505A.01305 Violett Rolle 305 m 8719605001160
1505A 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825356400 C
1505A 007N1000 Violett Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1505A.011525 Violett Rolle 1,525 m 8719605001153
1505A 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825356349 C N
1505A 00710000 Violett Rolle 10.000 ft 612825435839
1505A.07305 Weiß Rolle 305 m 8719605001306
1505A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825358299 C
1505A 009N1000 Weiß Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1505A.071525 Weiß Rolle 1,525 m 8719605001290
1505A 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825356318 C N
1505A 00910000 Weiß Rolle 10.000 ft 612825435853
1505A.04305 Gelb Rolle 305 m 8719605001238
1505A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825358312 C
1505A 004N1000 Gelb Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1505A.041525 Gelb Rolle 1,525 m 8719605001221
1505A 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825356370 C N
1505A 00410000 Gelb Rolle 10.000 ft 612825435815

Ressourcen

Resources