Produktnummer: RKHL 5/S 5,5
M12 Standard Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Buchse, Hinterwandmontage, M12 - Steckseite, Printkontakte - Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
M12 Standard Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Buchse, Hinterwandmontage, M12 - Steckseite, Printkontakte - Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Technical Information
Resources
White paper
Technical Information