Produktnummer: RKHLS 4/S 5,5
M12 Standard Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Buchse, Hinterwandmontage mit Schirmungsclip, M12 - Steckseite, Printkontakte - Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, geschirmt, metallgraues Gehäuse, 230 V AC/DC, 4 A
M12 Standard Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Buchse, Hinterwandmontage mit Schirmungsclip, M12 - Steckseite, Printkontakte - Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, geschirmt, metallgraues Gehäuse, 230 V AC/DC, 4 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Technical Information
Resources
White paper
Technical Information