Produktnummer: RKHLS 8/S 5,5

M12 Standard Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Buchse, Hinterwandmontage mit Schirmungsclip, M12 - Steckseite, Printkontakte - Anschlussseite, 8-polig, A-kodiert, geschirmt, metallgraues Gehäuse, 30 V AC/DC, 2 A

M12 Standard Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Buchse, Hinterwandmontage mit Schirmungsclip, M12 - Steckseite, Printkontakte - Anschlussseite, 8-polig, A-kodiert, geschirmt, metallgraues Gehäuse, 30 V AC/DC, 2 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RKHLS 8/S 5,5

Technische Daten

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckseite

M12

Anschlussseite

Printkontakte

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Hinterwandmontage mit Abschirmclip

Anzahl der Pins

8

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

Geschirmt

Befestigungstyp

Schraubensicherung

Nennspannung

30 V

Bemessungs-Stoßspannung

0,8 kV

Betriebsspannung

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

2 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Verbindungstyp

PCB

Gewindegröße

PG9

Gewindematerial

CuZn

Gewindebeschichtung

Vernickelt

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 85 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Designstandard

In Anlehnung an IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Vergossen

Ja

Gehäusematerial

CuZn

Gehäusebeschichtung

Vernickelt

Gehäusefarbe

Silberfarben

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Abschirmungsmaterial

Abschirmclip: CuZn, versilbert

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Hinweis

Der Einbaustecker ist konstruktiv für den Einsatz in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu realisieren, muss der vorgesehene Einbauort entsprechend gestaltet werden. Weitere Details siehe IEC 61076-2-101.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Hinweis

Der Einbaustecker ist konstruktiv für den Einsatz in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu realisieren, muss der vorgesehene Einbauort entsprechend gestaltet werden. Weitere Details siehe IEC 61076-2-101.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
104093 RKHLS 8/S 5,5