Produktnummer: RKT/LED A 4-3-659
Sensor-/Aktor-Anschluss: M12-Standard, Kabelsatz, einseitig, gerade Buchse, 3-polig; mit grauem PVC-Kabel (22 AWG) und 2 x LEDs, gelb – grün (PNP)
Sensor-/Aktor-Anschluss: M12-Standard, Kabelsatz, einseitig, gerade Buchse, 3-polig, 30 V | 4 A; mit grauem PVC-Kabel 3 x 22 AWG und 2 x LEDs, gelb - grün (PNP)
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information