Produktnummer: RST 3-659
Sensor-/Aktor-Anschluss: M12-Standard, Kabelsatz, einseitig, gerader Stecker, 3-polig; mit grauem PVC-Kabel, 22 AWG
Sensor-/Aktor-Anschluss: M12-Standard, Kabelsatz, einseitig, gerader Stecker, 3-polig, 250 V | 4 A; mit grauem PVC-Kabel, 3 x 22 AWG
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information