Produktnummer: GAN3ZLU-P2M-228
Bauform A – Buchse 90° | #Contacts: 3+PE | Zwei gn-ye LEDs | 24 V | Kabel: Schwarz (PUR); 0,50 mm²; IEC | cURus
Form A - Abgewinkeltes Anschlusskabel mit einseitigem Stecker | Anzahl Kontakte: 3+PE | Zwei grün-gelbe LEDs | 24 V / 6 A | Kabel: Schwarzer PUR-Mantel; 5 x 0,50 mm² (20 AWG); IEC | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification